Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Ergonomic Line

Ora disponibili: soluzioni ergonomiche per la movimentazione dei materiali

Nuove soluzioni ergonomiche per la movimentazione dei materiali aiutano a ridurre al minimo i rischi e a semplificare i flussi di lavoro
Ora disponibili: migliorate la sicurezza e l'efficienza del flusso di lavoro nella costruzione di quadri con le soluzioni ergonomiche per la movimentazione dei materiali nVent HOFFMAN. La gamma di prodotti è stata concepita per semplificare e ottimizzare le attività manuali tradizionali, come la lavorazione, l'assemblaggio, il cablaggio e il collaudo degli armadi.


Assemblaggio semplificato
Assembly table

Il banco di lavoro nVent HOFFMAN EAT300 con altezza regolabile e inclinazione multi-angolo, rende più facile e comodo l'assemblaggio e il cablaggio dei quadri elettrici. Il design ergonomico riduce al minimo i movimenti fisici inutili, minimizza la fatica ed il sollevamento e rende più facile l'accesso ai componenti. Sia in posizione eretta che in posizione abbassata, gli operatori possono equipaggiare i quadri di comando nella posizione più adatta alle proprie esigenze. Il banco ad azionamento elettrico fornisce anche un solido supporto per pannelli e gruppi pesanti, rendendo più efficiente la movimentazione e l'assemblaggio. Ha una capacità di carico standard di 350 kg e una larghezza massima di lavoro di 2150 mm (con una prolunga opzionale del banco, venduta separatamente).


Product Renders

Movimentazione semplificata

Il carrello per stoccaggio e trasporto nVent HOFFMAN EAT500 offre ai lavoratori un modo più sicuro, comodo ed efficiente di organizzare e gestire i pannelli per armadi Con bracci di supporto e telaio regolabili, il carrello è dotato di 10 scanalature verticali regolabili singolarmente per piastre di montaggio, pannelli laterali, posteriori, superiori, inferiori e porte.

Maggiori informazioni