Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

Refrigeratore a montaggio laterale da 14 kW per applicazioni BESS

Vista la crescente necessità di dotare i sistemi critici e l'infrastruttura di alimentazione di un raffreddamento affidabile per garantirne un funzionamento ottimale, nVent HOFFMAN ha lanciato il suo refrigeratore a montaggio laterale da 14 kW per i sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS).

Il refrigeratore da 14 kW è il più grande refrigeratore a montaggio laterale disponibile sul mercato ed è dotato di un compressore a velocità variabile in grado di garantire una maggiore efficienza energetica e migliori prestazioni del sistema. L'ampio intervallo di temperatura ambiente che supporta lo rende adatto per molteplici applicazioni all'aperto e fornisce la flessibilità necessaria per specifiche esigenze di montaggio e design del sistema.

Grazie al controllo preciso della temperatura, il refrigeratore da 14 kW offre una maggiore affidabilità del sistema, la flessibilità del design e una facilità di manutenzione, consentendo in ultima analisi una maggiore potenza senza aumentare l'ingombro fisico.