Staffe di fissaggio a parete, CCB
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Staffe di fissaggio a parete, CCB
Queste staffe consentono il fissaggio della cassa su una superficie verticale, in situazioni in cui la parte superiore è pesante, o quando il fissaggio a pavimento non è in grado di impedirne la caduta.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Per fissare l'armadio alla parete utilizzando le viti M12 sulla parte superiore del contenitore. Impedisce all'armadio di ribaltarsi ad es. a bordo delle navi. Compatibile con la gamma di armadi in lamiera verniciata sia componibili che compatti.
- Materiale: 3 mm acciaio zincato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.