Ripiano ventilato | Armadi, SHC


Ripiano ventilato | Armadi, SHC
Questo ripiano può essere regolato in altezza e fornisce ulteriori possibilità di montaggio, soprattutto per i componenti pesanti che non possono essere fissati in posizione verticale. Dispone di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Montato direttamente sulla struttura dell’armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Carico massimo: 500 N.
- Quantità nell'imballaggio: 1 ripiano con acessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2mm |
Spessore | 14ga |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.