Giunto a gomito a flangia 281-Max Syspend
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Giunto a gomito a flangia 281-Max Syspend
Syspend 281-Max Flange Elbow Coupling attaches directly to the enclosure for applications where a vertical tube is not required. Enables enclosure to be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Dettagli
Risorse
Video
Caratteristiche
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- Gray plastic cable access cover is included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.