Limitatore di rotazione 180-Max Syspend
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Limitatore di rotazione 180-Max Syspend
Syspend 180-Max Rotation Limiter is a retro-fit option to limit the rotation of couplings and joints which normally rotate 300 degrees. Each block limits rotation 30 degrees.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Kit includes six rotation limiting blocks
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.