Giunto intermedio Syspend 180-Max
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Giunto intermedio Syspend 180-Max
Syspend 180-Max Intermediate Joint joins two horizontal tubes together for a longer length. The arm can be rotated 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearings. Use of the intermediate joint reduces the system load rating capacity to 146 lb. (66 kg) at 3.3 ft. (1 m).
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Set screws and gasket are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Fine | Verniciato a polvere |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.