Sezionatore con fusibili, NH
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sezionatore con fusibili, NH
L'interruttore a scatto permette una commutazione sicura, indipendente dall'operatore.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Sezionatore con fusibili NH a 3 poli. Con leva multifunzione (meccanismo a scatto dell'interruttore). Collegamento sul lato inferiore.
- Tensione nominale: 690 V.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 18.6 W(33500), 52.5 W (33510).
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: IEC, VDE, DNV GL.
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.