Casse industriali modulari in acciaio inossidabile Casse industriali modulari in acciaio inossidabile Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Applicazioni Ambienti corrosivi (20) Ambienti pericolosi (14) Automazione industriale e controllo dei processi (20) Comandi e azionamenti (20) Altezza 70.87in (10) 78.74in (34) 86.61in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 1800mm (10) 2000mm (34) 2200mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 23.62in (4) 31.5in (26) 39.37in (11) 47.24in (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 600mm (4) 800mm (26) 1000mm (11) 1200mm (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 15.75in (4) 19.69in (10) 23.62in (18) 31.5in (9) 39.37in (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 400mm (4) 500mm (10) 600mm (18) 800mm (9) 1000mm (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione NEMA tipo 4X (2) NEMA tipo 12 NEMA tipo 13 (14) IP55 (18) IP66 (27) IK10 Visualizza tutto Visualizza meno Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Casse industriali modulari in acciaio inossidabileVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieVersione componibile acciaio inox porta singola, MCSSDettagliVersione componibile acciaio inox porta singola, MCSS-HPDettagliVersione componibile acciaio inox porta doppia, MCDSDettagliOil & Gas versione componibile acciaio inox porta singola, MCSS-OGDettagli