Piccolo contenitore leggero, TL
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Piccolo contenitore leggero, TL
Lampada a LED per cassa, a basso consumo ed economica, che può essere installata in qualsiasi cassa. Utile quando è necessario eseguire interventi di manutenzione sul campo.
Standard industriali
CE
EAC
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Fornitura: Una lampada con cavo di alimentazione lungo 1.75 m, un cavo di collegamento lungo 140 mm per collegare le luci tra loro e materiale di montaggio.
- Colore della lampada: 4000 K (bianco neutro).
- Connesioni: Alimentazione, 2 poli. Cablaggio passante, 2 poli.
- Tipo di lampada: LED.
- Temperatura operativa: -5 °C … +45 °C.
- Voltaggio di esercizio: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.
- Descrizione: Sistema di illuminazione economico e a risparmio energetico, fissabile con le viti o con il nastro adesivo in dotazione. L'uscita di alimentazione consente alle luci di essere collegate l'una all'altra mediante il cavo seriale incluso. Collegabili in serie fino a una potenza massima di 100 W.
- Approvazioni: CE, EAC.
- Materiale: Corpo in policarbonato, tappi terminali in ABS, tappo protettivo in PMMA.
Specifiche
| Materiale | Policarbonato; ASS | 
| Colore | Grigio chiaro | 
| Fine | Uniforme | 
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.