Piastra di copertura singola scanalata, UICP-S.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra di copertura singola scanalata, UICP-S.
La copertura scanalata è ideale per installare facilmente dei componenti modulari, poiché la lavorazione è già stata eseguita, eliminando così costi inutili.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di copertura scanalata da montarsi su struttura UFCP, l’altezza della copertura è 150 mm.
- Materiale: PVC.
- Finitura: RAL 7035.
- Fornitura: 1 pezzo con accessori di montaggio.
- Individual slotted cover plate to be mounted in the frame UFCP, the height of the cover is 150 mm
- 1 piece with mounting accessories
Specifiche
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | PVC |
| Codice colore | RAL 7035 |
| Finitura | Uniforme |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.