Piastre di separazione per contenitori MCS MCD, SPD
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastre di separazione per contenitori MCS MCD, SPD
Questa piastra di separazione in acciaio separa le casse affiancate, mantenendo al contempo il grado di protezione IP, per creare dei singoli spazi per il montaggio dei componenti.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Separa due MCS/MCD armadi uniti in batteria.
- Materiale: Acciaio zincato da 1,5 mm.
- Specifiche di montaggio: IP 43 | La tenuta TYPE 1 può essere ottenuta utilizzando la guarnizione SPDG. Le staffe CCJ sono necessarie per montare l'SPD negli armadi. Per unire gli armadi, utilizzare le staffe CCM e CCI. Per la schermatura EMI è necessario utilizzare la guarnizione SPDEG.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
| Spessore | 1.5mm |
| Spessore | 16ga |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.