Scatola di distribuzione alimentazione, PWB
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Scatola di distribuzione alimentazione, PWB
Questa cassetta isola gli interruttori da altri componenti in modo da evitare interferenze negative. Montabile su profili da 19" esattamente dove richiesto.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per interruttori, commutatori e prese installate nei rack. Aperture per contenere fine a 22 moduli (18 mm). Guida DIN regolabile in profondità ad intervelli di 15 mm. Il box è dotato di 2 guide di messa a terra 10 x 8 mm. La lunghezza è 120 mm con attacco15x M5. Sezione ingresso cavi nella parte posteriore 400 x 35 mm con spazzola.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.5 mm
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.