Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PWA6000 Wire Processing Center Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Assistente cablaggio personale, PWA6000

Wire Processing Center optimizes the production of wires reducing the processing time up to 75%. The PWA6000 fully automates the cutting to length, stripping, crimping, marking and bundling of the wires boosting productivity and ensuring consistent and precise quality. The machine has an internal, automated wire feeding with 12 spools for different wires(4 external and 8 internal) that reduces the switching time. An external accessory is available for storage of additional wires that can feed the machine without using the internal spools reducing the switching times. The machine places the ferrules on both sides and marks the wires. The finished wires are bundled on adhesive tapes, in a predefined order, to optimize order picking. The fully automated process of prefabrication wires optimizes the panel wiring process and thereby reduces costs.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.