Profili di montaggio per SHT, SHTP
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Profili di montaggio per SHT, SHTP
Questi profili in acciaio consentono il montaggio di un ripiano telescopico a una profondità parziale.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Profili di montaggio parziale e totale del ripiano SHT in profondità. Rende possibile il montaggio di un SHT da 600 mm in un armadio con profondità 800 mm. Fissato direttamente sul profilo dell’armadio. Regolabile totalmente in altezza a passi di 12.5 mm.
- Materiale: Acciaio zincato da 1.5mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 profili con materiale di montaggio.
Specifiche
| Spessore | 1.5mm | 
| Spessore | 16ga | 
| Materiale | Acciaio dolce | 
| Fine | Zincato | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.