Telaio modulare | Casse, AC


Telaio modulare | Casse, AC
Questo telaio consente un rapido e facile montaggio dei componenti per guida DIN, sia presso i produttori di quadri che sul campo.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Caratteristiche
- Descrizione: Utilizzato per un facile montaggio dei componenti su guide DIN con un’altezza massima di 68 mm. Distanza tra le file 125 mm. Se necessario, la porta standard può essere sostituita con una porta a vetro. La profondità utile tra fronte armadio e porta esterna: 35 mm.
- Materiale: Le guide DIN PP0735 sono fabbricate in acciaio galvanizzato da 1.2 mm, profili verticali e pannelli in lamiera d'acciaio da 1.5 mm e la piastra frontale in lamiera d'acciaio da 1.5 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: Pannello frontale con apertura, due profili verticali, pannello cieco di copertura superiore e inferiore, una guida DIN per fila e accessori di montaggio.
- Specifiche di montaggio: Da assemblare su cassette MAS-ASR.
Specifiche
Spessore | 1.2mm |
Spessore | 18ga |
Colore | Grigio chiaro |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Verniciato a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.