Contenitore compatto a sportello singolo in acciaio dolce, MAP
Contenitore compatto a sportello singolo in acciaio dolce, MAP
La gamma MAP di casse per montaggio a parete in lamiera d'acciaio, con porta singola e grado di protezione IP 66, comprende casse con porta incernierata orizzontalmente e apertura superiore ed inferiore per la piastra passacavi. Le casse sono combinabili tra loro, permettendo di creare configurazioni con due vani ad accesso indipendente. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d’inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all’interno dell’involucro.
Standard industriali
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Materiale: Corpo: Lamiera d’acciaio da 1.5 mm. Flangia passacavi: Lamiera d’acciaio da 1.4 mm. Porta: Lamiera d’acciaio da 1.5 mm MAP0306030R5 / 2 mm MAP0308030R5 e superiore. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2 mm.
- Corpo: Piegato e saldato in continuo. Quattro fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a parete, con bugnatura da 20.4 mm di diametro × 2 mm per consentire la circolazione dell’aria nella parte posteriore della cassa.
- Pannello frontale: Montata esternamente con apertura a 130°. Cardini removibili a scomparsa con perno integrato. I cardini possono essere montati per consentire l’apertura da sopra o da sotto. Un fermaporta meccanico mantiene il pannello aperto. Un profilo di montaggio removibile è previsto sul lato cardine. La tenuta è assicurata da una guarnizione uniforme in poliuretano estruso.
- Serratura: Serrature personalizzate con doppia mappa per una facile apertura del pannello. Inserti DIN da 3 mm con movimento di 90°. Altri inserti sono disponibili come accessori.
- Piastra di montaggio: La piastra di montaggio è punzonata verticalmente ad intervalli da 10 mm per il facile posizionamento dell’equipaggiamento. Sulla parte superiore e inferiore vi sono alcuni fori per facilitare il fissaggio dei cavi. Posizionata tramite bulloni M8 saldati a pressione sul retro cassa. Tutti i lati da 800 mm in su sono rinforzati tramite bordi piegati.
- Apertura piastra pressacavo: Superiore e inferiore. Ubicata all'estremità posteriore cassa per facilitarne il cablaggio piastra. Coperture di chiusura e guarnizioni non incluse. Le piastre di chiusura utilizzate sono quelle fornite con le casse MAS o MAD.
- Protezione: Il montaggio singolo è conforme a IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10, nella misura in cui si montino pressacavi, guarnizioni, forniti come accessori. Combinato con MAD o MAD, è conforme a IP 55 | TYPE 12.
- Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035.
- Fornitura: Cassa con pannello, una piastra di montaggio e un profilo di montaggio del pannello (non inclusi per i codici degli articoli che terminano con PER5). Chiave in plastica da 3 mm a doppia mappa e accessori di montaggio. Elementi per il collegamento di terra.
Specifiche
| Spessore del corpo | 0.06in |
| Spessore portiera | 0.06in |
| Spessore del corpo | 1.5mm |
| Spessore portiera | 1.5mm |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.