Lütze profili adattatore di sistema, CLS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Lütze profili adattatore di sistema, CLS
Questo adattatore consente il montaggio diretto del sistema Lütze sul telaio di un armadio.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per fissare il sistema Lütze direttamente al telaio dell'armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 2.5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 6 barre adattatrici con accessori di montaggio.
- The adapter profile allows for mounting the Lütze system into enclosures
- nVent HOFFMAN's enclosures can be used even when the end user's specification states that a Lütze system is required
Specifiche
| Fine | Placcato |
| Materiale | Zinco |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.