Piastra di montaggio isolata, UMPP-C.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra di montaggio isolata, UMPP-C.
Si tratta di una piastra di montaggio, facile da lavorare, che impedisce il contatto indesiderato tra i componenti elettrici e la cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio isolata per casse UCP/UCPT.
- Materiale: Carta da 5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Specifiche
| Spessore | 0.2in |
| Spessore | 5mm |
| Materiale | Carta rigida |
| Fine | Mulino |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.