Supporto cerniera, UHS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto cerniera, UHS
Queste cerniere consentono il montaggio di una piastra di copertura completa all'interno della cassa. É possibile montare dei display e degli indicatori per coprire altri componenti e, al contempo, impedire l'accesso non autorizzato.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Da utilizzare con una piastra di copertura chiusa UFCP se è necessaria una porta interna incernierata.
- Fornitura: 2 pezzi con accessori di montaggio.
- Ulteriori informazioni: Non compatibile con la posizione di montaggio reversibile dell'UFCP.
- Hinges are to be mounted onto the plain full cover plate within compact polyester wall mounted enclosures
- The hinges convert the plain full cover plate, UFCP into an inner door creating an additional level to mount components
- Access to the components mounted on the mounting plate can be restricted allowing unauthorised personnel access to the control equipment mounted on the cover only
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.