Deumidificatore termoelettrico H2Omit


Deumidificatore termoelettrico H2Omit
Il deumidificatore termoelettrico H2Omit rimuove l'umidità dall'aria all'interno dell'armadio, offrendo un modo economico ma altamente efficace per proteggere dalla condensa i componenti elettrici ed elettronici.
Standard industriali
UL 508A Listed; File No. E61997
cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997
CE
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Riduce la corrosione che può limitare la durata dei componenti interni elettrici ed elettronici
- Le bocchette di ventilazione laterali rotanti dirigono l'aria di ricircolo lontano dai comandi critici
- Condenses moisture from internal enclosure air and standing liquids
- Built-in drain provision with plastic hose directs collected moisture to the Vent Drain (sold separately)
- Mounts via DIN rail on internal panel or mounts directly onto the inside bottom of enclosure above the Vent Drain (sold separately)
- Can be used in mild steel, aluminum, stainless steel and non-metallic enclosures
- High-impact ABS shell
- Operates on 24-Volt DC power
- 4.5 A max. (84 W)
- Runs continuously above 32 F (power supply not included) *
- Removes 8 oz. of moisture in 24 hours
- Compact 6.00 x 5.50 x 5.75-inch design
- One Thermoelectric Dehumidifier includes
- Four feet of plastic hose
- Two hose retainers
- One double-ended hose retainer
- Six inches of Velcro®
- Seven-inch strip of DIN rail
- Two mounting screws
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.