Guarnizioni di accoppiamento piastre di fondo, AGC


Guarnizioni di accoppiamento piastre di fondo, AGC
La guarnizione di polietilene garantirà che vengano mantenuti i gradi di protezione delle casse combinate per proteggere i componenti e le apparecchiature installati al suo interno.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Da utilizzare quando è necessario un accoppiamento di casse (MAS/MAD/MAP). La guarnizione di accoppiamento deve essere utilizzata per accoppiare le aperture delle piastre di fondo tra loro.
- Materiale: Schiuma in polietilene da 8 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi, e accessori di accoppiamento e montaggio.
Specifiche
Spessore | 0.31in |
Spessore | 8mm |
Colore | Nero |
Materiale | Schiuma di polietilene |
Finitura | Liscio opaco |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.