Ripiano di fissaggio anteriore da 19 pollici, MTR
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ripiano di fissaggio anteriore da 19 pollici, MTR
Questo ripiano per profili da 19" può essere regolato in altezza e fornisce ulteriori possibilità di montaggio. Dispone di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per montaggio frontale. Il ripiano può essere regolato in avanti o indietro. Aperture di ventilazione.
- Ulteriori informazioni: Può essere costruito su telai girevoli.
- Materiale: Acciaio da 1.8 mm.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 kit completo con materiale di montaggio.
- Max. loading: 150N
Specifiche
| Spessore | 0.07in |
| Spessore | 1.8mm |
| Colore | Grigio chiaro |
| Codice colore | RAL 7035 |
| Materiale | Acciaio |
| Fine | Zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.