Protezioni per le dita per la distribuzione dell'alimentazione, MSFG
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Protezioni per le dita per la distribuzione dell'alimentazione, MSFG
These plastic finger guards, MSFG, are available off the shelf and provides and IP 2XC protection degree for cabling openings on internal side panels, MSPS, or mounting plates, MSMPN. With these, personnel can work safely within the enclosure, without any risk of contact with live sections.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Accesory to avoid the access to the live parts through the cable openings in the internal side panels and mounting plates.
- Materiale: ABS.
- Fornitura: 2 pieces.
- The standard accessory is available off the shelf, and provides a IP 2XC protection degree for cable openings while at the same time allowing cables to pass through
- The guards ensure that the enclosure complies with IEC 61439, regarding segregation
- Maintainers can work safely inside the enclosure, without the risk of touching live sections
- The guards can be mounted onto the cable openings on the internal side panels (MSPS) and onto the cable openings on the mounting plate (MSMPN) that have either vertical or horizontal openings
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.