Barra divisoria vert., 2000


Barra divisoria vert., 2000
Catalogo#: VB2000
La barra divisoria verticale aumenta le possibilità di montaggio disponibili all'interno della cassa e la divide in due spazi utilizzabili.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Accessori
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Inserita al centro di un armadio da 1200 o 1600 mm di larghezza per ottenere il montaggio standard come un armadio da 600 o 800 mm di larghezza. Ciò permette l’inserimento separato di equipaggiamento come telai girevoli, profili, su ambo i lati dell’armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 1.75 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia senza accessori di montaggio
- Specifiche di montaggio: Aggiungere VBK per il montaggio. Aggiungere VBD per una completa separazione.
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
Obbligatori
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
Distributore | Quantità | Data in magazzino |
---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.