Zoccolo laterale, 100x600


Zoccolo laterale, 100x600
Catalogo#: PS1060
Questi pannelli consentono di chiudere lo spazio aggiuntivo creato dallo zoccolo al fine di limitare l'accesso a tale zona.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Video
Accessori
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Pannelli laterali per coprire le aperture nel senso della profondità dello zoccolo PF. Pannelli con doppia piegatura per una maggiore rigidità. Compatibili con gamma componibile e semi-compatta.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.5 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7022 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli. Accessori di montaggio inclusi con PF/PV.
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD

Obbligatori
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
Distributore | Quantità | Data in magazzino |
---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.