Morsettiera, 120x220x90
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Morsettiera, 120x220x90
Catalogo#: MGRP122209GE
La gamma di cassette di derivazione in poliestere, MGRP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma MGRP è adatta ad ambienti indoor e outdoor grazie all'elevata resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.
Standard industriali
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Accessori correlati
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Cassetta in poliestere. Adatto per l'uso outdoor, resistente ai raggi UV in conformità a UL746 C.
- Materiale: Fibra di vetro rinforzata in poliestere.
- Guarnizione: Guarnizione in poliuretano nella fornitura standard. Guarnizione in silicone, neoprene e EPDM sono disponibili su richiesta.
- Resistenza alla temperatura: -40 °C a +100 °C con la guarnizione poliuretano tipo; -60 °C a +130 °C con la guarnizione; -35 °C a +100 °C con la guarnizione in EPDM; -30 °C a +80 °C con la guarnizione neooprene.
- Infiammabilità: UL94 V-0.
- Protezione: IP 66, 67 | IK 08, 07 per MGRP08080xGE.
- Finitura: RAL 7000.
- Approvazioni: CE, GOST. Per cULus_UL Listed si prega di contattare il nostro ufficio vendite.
- Fornitura: Corpo, coperchio e viti del coperchio. Viti del coperchio in acciaio inossidabile.
- Nota: Piastra di montaggio, GMP e cerniere, HHI, disponibili separatamente.
Specifiche
Attributi del prodotto
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.