Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ex d M25 Scarichi di sfiato
Hazardous Location Breather Drains prevent moisture build-up within hazardous approved enclosures while maintaining enclosure UL Type rating. Drains are to be used when an enclosure is subject to fluctuations in temperature which can lead to the formation of condensation and a subsequent moisture build-up. These drains allow air within an enclosure to breathe with the surrounding atmosphere, preventing condensation and any potential damage to electrical equipment.
Standard industriali
Ex e Breather Drains
Certified for Zone 1 or 2 areas
ATEX
Sira 13ATEX3354U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
IECEx
IECEx SIR 13.0138U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
cCSAus Certified Class 1 Zone 1, Ex e II, IP66, Type 4X
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IP66
Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed
Ex d Breather Drains
Certified for Zone 1 or 2 areas
ATEX
ITS13ATEX17900X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
IECEx
IECEx ITS 13.0049X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IP66
Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed
Caratteristiche
- Reduce corrosion that can limit the life of internal electrical and electronic components
- Prevent condensation when installations are subject to fluctuations in temperature in hazardous locations
- Effectively drain any water present within the enclosure
- Minimize moisture build-up within the enclosure by allowing air in the enclosure to breathe with surrounding atmosphere
- Position at the lowest point of an enclosure to ensure optimal draining of any moisture
- Maintain enclosure's UL Type rating when properly installed
- Available for Increased Safety (Ex e) and Flameproof (Ex d) applications
- Ex e Breather Drains:
- Includes castellated nut and nitrile O-ring
- 10mm thread length
- Install in a clearance hole 0.5 to 1.0mm larger than major diameter, or in a tapped hole
- Operating temperature of -58 F (-50 C) to 185 F (85 C)
- Ex d Breather Drains:
- Includes silicone O-ring
- 16mm thread length
- Install in a tapped hole
- Ex d Breather Drains operating temperature of -22 F (-30 C) to 302 F (150 C)
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.