Profilo di montaggio, 800


Profilo di montaggio, 800
Catalogo#: CLPO800
Un accessorio standard e pronto all'uso, compatibile con lo schema di fori standard di nVent HOFFMAN, che semplifica le operazioni di fornitura e installazione.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Video
Accessori
Accessori correlati
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Profilo universale per il montaggio in profondità e in larghezza sullo schema di fori DIN da 25 mm sul telaio dell'armadio. Il profilo di 75 mm di larghezza è dotato di tre file di fori di cui uno è ruotato di 90º. Ciò rende possibile il montaggio di profili CLPO in entrambe le direzioni. CLPO consente di aumentare lo spazio utile di 25 mm.
- Materiale: Acciaio zincato da 1,5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 4 profilati.
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD

Simili
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
Distributore | Quantità | Data in magazzino |
---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.