Lampada 550 lm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Lampada 550 lm
Catalogo#: CEL550
Una lampada a LED compatta progettata in modo specifico per le casse nVent HOFFMAN. Disponibile con o senza sensore di movimento. Cablaggio passante semplice di tipo plug-and-play. Per l'utilizzo con una gamma di tensioni 24-240 V (CA/CC).
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Accessori
Accessori correlati
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Connessione: Alimentazione, 2 poli. Cablaggio passante, 2 poli
- Tempo di follow-up del rilevatore di movimento: 3 min.
- Colore della lampada: 5300 K (bianco neutro)
- Dimensioni: 396 x 33 x 40
- Tipo di lampada: LED
- Potenza assorbita: 5.1 W max.
- Luminosità: 550 lm
- Temperatura operativa: -20 ... +55 °C
- Grado di protezione: IP20
- Voltaggio di esercizio: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Descrizione: Una lampada a LED compatta progettata in modo specifico per le casse nVent HOFFMAN. Progettata per adattarsi al profilo di montaggio da 25 mm e al canale per gli accessori. Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale. Possibilità di collegare a catena fino a 4 lampade. Il modello che termina con "M" include il sensore di movimento. Attacco magnetico disponibile come accessorio.
- Protezione: II / III
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Foglio di vendita
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
GENERAZIONE CAD
Obbligatori
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.