Barra di fissaggio cavi, 800


Barra di fissaggio cavi, 800
Catalogo#: CAB800
Questa barra per cavi regolabile fornisce un modo sicuro per il fissaggio dei cavi all'interno della cassa. Si evitano le sollecitazioni esterne, proteggendo le apparecchiature installate da eventuali danni.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Accessori
Accessori correlati
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Montata sopra le piastre di fondo. Mantiene il dispositivo di bloccaggio CAC del cavo standard per assicurare l' ingresso cavi. Completamente regolabile in profondità. Quando i cavi schermati di terra EMC sono collegati alla barra di sostegno l'effetto Faraday verrà mantenuta intatta per la massima schermatura EMI.
- Materiale: Piastra in acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con accessori di fissaggio.
- Specifiche di montaggio: Aggiungere dispositivi di bloccaggio CAC in funzione del diametro cavi.
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
GENERAZIONE CAD
Obbligatori
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
Distributore | Quantità | Data in magazzino |
---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.