Termostato doppio, ETR203
Termostato doppio, ETR203
Questo doppio termostato a temperatura regolabile, ETR203, per qualsiasi tipo di armadio o cassa, contiene due termostati indipendenti, riducendo la quantità di spazio necessario all'interno dell'armadio. Uno contiene un contatto normalmente aperto (NA) e l'altro un contatto normalmente chiuso (NC), ciò significa che un termostato controlla l'impostazione della temperatura per il raffreddamento e l'altro termostato quella per il riscaldamento. I dispositivi controllati, quali una ventola con filtro o un riscaldatore ventilato, si attivano o si disattivano al livello di temperatura richiesto, impostato dall'utente, con una conseguente riduzione dei costi di esercizio.
Standard industriali
cULus_UL
CE
EAC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Dispositivo con due termostati indipendenti. Un termostato con un contatto normalmente chiuso per la regolazione dei riscaldatori, ed un termostato con contatto normalmente aperto per l'attivazione dei refrigeratori e dei dispositivi di segnalazione. Elemento sensore bimetallo termostatico. Montaggio a scatto su binario DIN 35 mm (EN60715).
- Materiale: Plastico in accordo a UL94 V-0.
- Gamma di regolazione: Da 0 °C a +60 °C. Commuta per differenza di temperatura inferiore a 7 °K, punto di tolleranza di commutazione ±4 °K.
- Capacità di commutazione: 240 V CA, 10(2) A. 120 V CA, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Valori tra parentesi per carico induttivo.
- Temperatura operativa: -40 °C to +80 °C.
- Vita operativa: Maggiore di 100.000 cicli.
- Connessione: Terminali a vite per cavo (0.5 a 2.5 mm²).
- Protezione: IP 20.
- Approvazioni: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- The dual thermostat can control two different devices where one requires a normally open (NO) contact and the other requires a normally closed (NC) contact
- Therefore, one thermostat allows energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NO) and the other thermostat prevents energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NC)
- Customers are able to adjust both thermostat's temperature settings (the dual thermostat can control two devices at a time)
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- As two independent thermostats are housed together, one thermostat's temperature setting will control cooling and the other thermostat's temperature setting will control heating
- This thermostat will save space within the enclosure, when both cooling and heating devices have been installed, as only one device is required
- Customers can adjust the required temperatures, which means it can be installed in any enclosure
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.