Guide DIN per distribuzione alimentazione, MSDR
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guide DIN per distribuzione alimentazione, MSDR
The galvanised, pre-cut DIN rail, MSDR, is a standard accessory available off the shelf. It offers flexible fixation of modular components.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Guida DIN tagliata a misura pronta per essere installata. Il design semplificato del pannello facilita le operazioni di fornitura e riduce i tempi di assemblaggio.
- Materiale: Acciaio zincato.
- Quantità nell'imballaggio: 5 pezzi.
- Specifiche di montaggio: Da utilizzare con sistemi modulari.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- A flexible fixation method for modular components, with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specifiche
| Fine | Zincato |
| Materiale | Acciaio |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.