Guida DIN, BDR


Guida DIN, BDR
Una guida DIN tagliata a misura e pronta all'uso che semplifica le operazioni di fornitura e installazione.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Guida DIN da 35 mm per box terminali.
- Materiale: Acciaio elettrozincato.
- Quantità nell'imballaggio: 5 pezzi.
Specifiche
Spessore | 1mm |
Spessore | 18ga |
Finitura | Zincato |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.