Raccordo da taglio, profilo incernierato a innesto, non a innesto


Raccordo da taglio, profilo incernierato a innesto, non a innesto
Non-Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths up to 12.00 inch (305 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Shorten body to desired length and weld on flange. This is not a "lay-in" fitting but often is used when entering an enclosure. Fittings are finished with paint over plated surfaces.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Non-Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths up to 12.00 inch (305 mm)
- Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together
- Shorten body to desired length and weld on flange
- "This is not a ""lay-in"" fitting but often is used when entering an enclosure"
- Fittings are finished with paint over plated surfaces
Specifiche
Codice colore | ANSI 61 |
Finitura | Zincato; Verniciato a polvere |
Colore | Grigio |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.