Tubo a L CS480
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Tubo a L CS480
CS480 L-Shaped Tube is used with coupling sleeves and straight tubes to provide the desired system configuration.
Standard industriali
IEC 60529, IP66
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Use of these tubes does not compromise the enclosure rating
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specifiche
| Fine | Lucidato |
| Materiale | Acciaio inox 304 |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.