Adattatore CrossBoard Slim, WOCB


Adattatore CrossBoard Slim, WOCB
Adattatore CrossBoard con portafusibili da 16 A. Facilita il montaggio dei relè di misurazione e di montaggio.
Standard industriali
UL
IEC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore a 3 poli, da 16 A. Una guida di montaggio fissa, con portafusibili 10 × 38 / Classe CC. Con cavi da 2.5 mm².
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale: 16 A.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 2.6 W.
- Dimensioni: 22.5 × 160 × 85 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: IEC, UL.
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.