Piastra terminale di collegamento, WO60
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra terminale di collegamento, WO60
Piastra con morsetti di collegamento per molti diversi tipi di conduttori.
Standard industriali
UL
CSA
GL
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra con morsetti di collegamento, 3 poli senza tappo di copertura.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale di picco Ipk max: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: CSA, UL, GL.
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.