Adattatore per barra di alimentazione da 160 A, WO60


Adattatore per barra di alimentazione da 160 A, WO60
Adattatori per barre di alimentazione, adattati al design del produttore del componente.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione a 3 poli da 160 A, adattato al design del produttore del componente.
- Tensione nominale: 690 V.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 7.7 W.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.