Trafos di misurazione a staffa per la distribuzione dell'alimentazione, MSCEP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Trafos di misurazione a staffa per la distribuzione dell'alimentazione, MSCEP
The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Bracket to be fixed into the cable entrance box to mount the measuring equipment of the outgoing compartment.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Quantità nell'imballaggio: 1 piece with mounting material.
Specifiche
| Spessore | 0.08in |
| Spessore | 2mm |
| Fine | Zincato |
| Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.