Angoli rack da 19" | Casse Unibody, 19THE


Angoli rack da 19" | Casse Unibody, 19THE
19-in. Rack Angles are available in square-hole and tapped-hole designs. Tapped Rack Angles are 12 gauge plated steel with 10-32 tapped holes. Square-Hole Rack Angles are 14 gauge plated steel designed to accept metric or English cage nuts. 19-in. Rack Angles are fixed directly into a 600-mm wide enclosure frame. To mount 19-in. Rack Angles in 700- or 800-mm wide frames, use frame reducing brackets.
Dettagli
Risorse
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.