Ambienti soggetti a condizioni estreme
PROTEZIONE COMPLETA DEI CONTROLLI E DELLE APPARECCHIATURE MISSION-CRITICAL NEGLI AMBIENTI PIÙ DIFFICILI

Scegliete il portafoglio di armadi e condizionatori d'aria pensati per ambienti soggetti a condizioni estreme di nVent HOFFMAN, che comprende alcuni dei prodotti con i gradi più alti del settore per la protezione contro l'ingresso di acqua e particolato
Questo portafoglio di prodotti, dotato di certificazioni UL tipo 4X, IEC, IP66, IP69 e IP69Ke , il portafoglio di prodotti per ambienti soggetti a condizioni estreme garantisce una protezione prolungata e affidabile delle apparecchiature e dei componenti di sistema mission-critical nelle condizioni di lavoro più difficili, ovunque si trovino. Potrete risparmiare tempo e denaro sulle attività di manutenzione e riscontrare tempi di attività più elevati.
- Le soluzioni sono appositamente progettate per gli ambienti più difficili, compresi quelli esposti a sostanze corrosive, eccessiva umidità, pioggia ed ampi sbalzi di temperatura
- Le guarnizioni di qualità superiore, prive di adesivi e realizzate in acciaio inossidabile saldato e rettificato, garantiscono la massima affidabilità dell'armadio e dell'apparecchiatura di condizionamento dell'aria
- Ideali per le applicazioni idriche, di acque reflue, del settore petrolifero e del gas, del settore costiero/offshore, dei settori petrolchimico, farmaceutico, minerario e per altri ambienti soggetti a condizioni estreme
- Progettazione completamente incentrata sulla resistenza e la durata
- Grazie alle molteplici configurazioni standard, i prodotti possono essere consegnati più velocemente rispetto alle alternative personalizzate o altamente modificate
PRODOTTI IN PRIMO PIANO
Condizionatore d'aria per ambienti soggetti a condizioni estreme
Progettato specificamente per resistere a lavaggi intensivi ad alta pressione, con grado di protezione IEC IP66 e IP69. Ideale per l'uso in applicazioni nel settore degli alimenti e delle bevande, è dotato di una guarnizione in neoprene approvata dalla FDA