Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Infrastructure de ligne fixe de télécommunications

Infrastructure de ligne fixe

Solutions pour les infrastructures de ligne fixe de télécommunications


 

Outre leurs fonctions essentielles de communication d'urgence et de défense, les réseaux de lignes fixes (alias réseaux de fibres) constituent une épine dorsale centrale pour les besoins croissants des consommateurs en matière de données et les réseaux tels que la 4G LTE et la 5G. Le déploiement de l'infrastructure de la ligne fixe, y compris les réseaux coaxiaux à paires torsadées en cuivre, en fibre optique et en fibre hybride, peut être difficile, surtout lorsque les travaux de construction et de maintenance du réseau de fibre optique ont lieu sur/sous les routes et les rues principales. nVent fournit des solutions certifiées qui sont essentielles pour les réseaux de la ligne fixe via les marques nVent ERICO et nVent SCHROFF.

  • La solution de mise à la terre et de liaison équipotentielle nVent ERICO est nécessaire dans la plupart des réseaux de cuivre et de fibres optiques afin d'éviter d'endommager les câblages souterrains et aériens critiques de cuivre et de fibres optiques. La mise à la terre et la liaison équipotentielle jouent également un rôle essentiel pour garantir un environnement de travail sûr pour le personnel et les équipes de maintenance, depuis les regards et les bouches d'égout jusqu'aux points d'accès d'abonnés montés sur poteau.
  • Les armoires pour installations extérieures nVent SCHROFF sont conçues pour optimiser la qualité de service de la fibre interconnectant le réseau central, ou réseau dorsal, et les petits sous-réseaux à la périphérie du réseau.

PRODUITS


 

SOLUTIONS DE PROTECTION ÉLECTRIQUE

nVent ERICO

Mise à la terre et liaison équipotentielle pour les télécommunications

Play

ARMOIRES ET SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT


 

Armoires modulaires à double paroi

Armoires monoblocs à double paroi

Armoires à simple paroi pour installations extérieures

Climatisation extérieure

nVent_telecom_hero.png image

Série de webinaires sur la mise à la terre et la protection des systèmes de télécommunication

Consultez notre catalogue complet de webinaires de formation en direct, spécialement conçu pour les applications de télécommunications. Alors que les exigences des processus d'installation deviennent de plus en plus complexes, il est important de rester informé des meilleurs procédés de conception et d'installation des systèmes de mise à la terre, de liaison équipotentielle, de protection contre les surtensions et de protection contre la foudre pour les installations de télécommunications courantes.

INSCRIVEZ-VOUS À UN COURS DÈS MAINTENANT

TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE DE COURS

Ressources


 

Fiche technique : armoire extérieure modulaire

Telecom DL -OutdoorCabinet.png

Fiche technique : montage mural ou sur poteau Comline type 4X pour installations extérieures

Spec-00215-COMBLINE OSP PACKAGE,TYPE 4X.jpg

Catalogue : armoire extérieure modulaire

01_Outdoor_e.jpg

Brochure : produits pour installations extérieures

Hoffman-SLSH-SEL00158-OutsidePlant-EN.jpg
Resource Download Center.png

Centre de téléchargement et de ressources

Spec-00215-COMBLINE OSP PACKAGE,TYPE 4X.jpg

Fiche technique : montage vertical Comline type 4X pour installations extérieures

Non-Metallic Small Form Factor Enclosures.jpg

Brochure : armoires non métalliques à petit facteur de forme

Spectracool Air Conditioners Brochure.jpg

Catalogue : climatiseurs SpectraCool

Bro-00054.jpg

Brochure : climatiseurs SpectraCool

Besoin d'aide ? Contactez-nous dès aujourd'hui