Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Solutions de refroidisseurs d'eau

Solutions de refroidissement

Les solutions de refroidisseur nVent HOFFMAN garantissent la protection de vos systèmes et machines électriques critiques afin d'optimiser le temps de fonctionnement et d'augmenter la durée de vie.

Les refroidisseurs industriels contribuent à créer des conditions optimales pour le fonctionnement fiable de produits, mécanismes et machines dans un grand nombre de secteurs.

Les refroidisseurs nVent HOFFMAN sont configurables et disponibles dans un large éventail de capacités pour fournir la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de refroidissement précises. Ils sont conçus pour minimiser l'encombrement, être facilement entretenus et réparés, et s'intègrent à d'autres produits pour une solution système évolutive.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Nos refroidisseurs sont disponibles en plusieurs tailles avec une grande variété de fonctionnalités

Les refroidisseurs peuvent refroidir des équipements critiques ou être associés à des échangeurs thermiques air/eau pour le refroidissement d'armoires.

  • Avec plus de 40 options de configuration dans la gamme de capacité 900 W à 134 kW, nos refroidisseurs peuvent être optimisés pour répondre à des besoins d'équipement spécifiques dans un grand nombre de secteurs.
  • La conception à faible encombrement permet d'économiser l'espace nécessaire pour les machines et les équipements.
  • Conception écologique disponible avec des ventilateurs hautes performances à haut rendement énergétique et des condenseurs à microcanaux pour réduire la quantité de réfrigérant nécessaire.
  • Une précision allant jusqu'à ±0,5 °C peut être obtenue pour une production de haute qualité et la fiabilité du système.
  • Disponibles en installation intérieure ou extérieure pour une flexibilité maximale de mise en place.
  • Conçus pour une facilité d'entretien permettant de maintenir les systèmes critiques en fonctionnement, associés au service et à l'assistance de premier plan de nVent.



PRODUITS PHARES

Refroidisseur à montage latéral 14 kW

Le refroidisseur 14 kW nVent HOFFMAN assure une régulation précise de la température afin d'optimiser l'efficacité en gérant la chaleur générée par les batteries dans les applications BESS.

Mini refroidisseur industriel, TCW

Le mini refroidisseur d'eau industriel offre précision et fiabilité dans un design compact. La précision élevée du refroidissement améliore la qualité de la production et permet des résultats supérieurs constants.

Refroidisseur industriel, TAL

Le refroidisseur d'eau industriel offre précision et fiabilité dans un format modulaire. Les composants résistants à la corrosion permettent d'entretenir facilement les unités et de réduire les temps d'arrêt.

CONTACTEZ-NOUS