Armoires pour zones dangereuses Armoires pour zones dangereuses Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Environnements dangereux (18) Hauteur 4.02in (1) 5.98in (1) 7.01in (1) 8.5in (1) 10in (1) 10.24in (1) 11.81in (2) 12in (1) 15.75in (4) 16in (4) 19.69in (3) 20in (3) 23.62in (3) 24in (3) 24.41in (1) 29.13in (1) 29.53in (3) 30in (3) 35.43in (1) 36in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 102mm (1) 152mm (1) 178mm (1) 216mm (1) 254mm (1) 260mm (1) 300mm (2) 305mm (1) 400mm (4) 406mm (4) 500mm (3) 508mm (3) 600mm (3) 610mm (3) 620mm (1) 740mm (1) 750mm (3) 762mm (3) 900mm (1) 914mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 4.02in (1) 5.75in (1) 5.98in (1) 7.01in (1) 10in (1) 10.24in (1) 11.81in (4) 12in (3) 15.75in (4) 16in (4) 17.72in (1) 19.69in (3) 20in (3) 21.65in (1) 23.62in (4) 24in (4) 29.53in (1) 30in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 102mm (1) 146mm (1) 152mm (1) 178mm (1) 254mm (1) 260mm (1) 300mm (4) 305mm (3) 400mm (4) 406mm (4) 450mm (1) 500mm (3) 508mm (3) 550mm (1) 600mm (4) 610mm (4) 750mm (1) 762mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 2.99in (1) 4.02in (2) 5in (2) 5.91in (4) 6in (4) 8in (9) 8.07in (3) 8.27in (10) 11.81in (2) 12in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 76mm (1) 102mm (2) 127mm (2) 150mm (4) 152mm (4) 203mm (9) 205mm (3) 210mm (10) 300mm (2) 305mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Indice de protection NEMA type 4 NEMA type 4X NEMA type 12 IP66 Famille de produits Zonex (18) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Armoires pour zones dangereusesAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesBoîtier de jonction ZONEX en acier inox, EXE-SBDétailsZonex, ATEX, IECEx, Type 4X, à charnières, 316SS, conception EXEDétailsZonex, ATEX, IECEx, Type 4X, à charnière, SS316, conception ATEXDétailsArmoires murales ZONEX en acier inox, EXE-WMDétails