Alimentation basse tension et connexions de mise à la terre | nVent ERIFLEX
Des solutions fiables pour les armoires
Conçues pour vos installations complexes de grande puissance, les solutions nVent ERIFLEX améliorent la fiabilité et renforcent la sécurité, tout en vous faisant gagner du temps, de l'argent, du poids et de l'espace. Ces conceptions inventives permettent aux fabricants d'équipement d'origine et aux intégrateurs d'armoires issus d'une grande variété de secteurs d'atteindre une plus grande efficacité d'installation et des performances durables.

Accessoires pour barre omnibus
Réduisez le poids, l'espace, le coût et le temps d'installation grâce à des systèmes flexibles qui offrent une fiabilité durable.

Barres omnibus en cuivre
Une alternative aux câbles multiples et volumineux, les barres omnibus en cuivre ERIFLEX sont utilisées pour réaliser facilement des connexions d'alimentation et de mise à la terre solides et fiables.

Profils DIN
Les profils DIN nVent ERIFLEX permettent un montage rapide de tous les types de structures afin de simplifier le travail des entrepreneurs et leur faire gagner du temps.

Répartiteurs
Augmentez le nombre de sorties avec une seule entrée à l'aide d'un fil de raccordement, tout en économisant de l'espace avec un design compact.

Barres omnibus flexibles
Les barres omnibus flexibles peuvent être pliées, cintrées ou torsadées avec un rayon de courbure très faible. Ce façonnage permet d'obtenir des connexions électriques plus courtes et compactes, une esthétique améliorée et une installation plus facile.

Tresses et shunts flexibles de puissance
Installez rapidement les conducteurs tressés sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des cosses, de les couper ou de les dénuder.

Tresses de mise à la terre et de liaison équipotentielle
Elles sont idéales pour les applications utilisant des tuyaux ou des réservoirs en acier inoxydable, notamment dans les secteurs agroalimentaires, du bâtiment, des transports, du pétrole et de la chimie.

Isolateurs basse tension
Utilisez moins d'isolateurs avec des produits de haute qualité qui sont trois fois plus résistants que le minimum requis par la norme UL.
En savoir plus sur les solutions d'alimentation basse tension
Gagnez du temps, de l'argent, du poids et de l'espace grâce aux solutions nVent ERIFLEX.