Prise en charge de l'énergie éolienne dans les applications offshore
Le recours croissant à l'énergie éolienne participe à la construction d'un monde électrique plus durable. L'énergie éolienne présente plusieurs avantages tels que la rentabilité, la sécurité énergétique et la décarbonation. Une fois les éoliennes installées, la production d'énergie éolienne coûte très peu cher. Ce type d'installation est une alternative intéressante aux méthodes de production d'énergie qui emploient des combustibles fossiles et génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, bien que l'industrie éolienne présente de nombreux avantages et se développe rapidement, elle pose également certains défis, notamment en matière de sécurité, de fiabilité et de risques de dommages coûteux en cas de protection insuffisante des turbines.
En la matière, les applications éoliennes offshore se distinguent particulièrement. Les parcs éoliens offshore sont généralement très isolés et éloignés des installations de maintenance. L'environnement marin augmente également le risque pour les turbines d'être frappées par la foudre, qui peut causer des dégâts. Le plus souvent, les turbines installées sur les parcs éoliens offshore sont plus grandes et sont confrontées à des vents plus forts que les éoliennes terrestres.
Ces dernières années, les États-Unis ont investi massivement dans l'éolien offshore.
D'après l'Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, 2,1 milliards de dollars ont été investis depuis 2023 dans le développement de ports, les commandes de navires, la formation de main-d'œuvre, la recherche et autres domaines liés à la chaîne d'approvisionnement.En outre, la capacité mondiale d'installation d'énergie éolienne offshore de 2023 représente la quatrième plus grande capacité annuelle installée à ce jour.
Dans les applications éoliennes offshore, la protection contre la foudre, la mise à la terre, les liaisons équipotentielles et les raccordements électriques sont des éléments primordiaux.
Protection contre la foudre
La foudre peut avoir des effets dévastateurs sur les composants électriques des nacelles d'éoliennes. Les éoliennes offshore étant encore plus grandes et plus exposées que les éoliennes terrestres, leurs turbines sont plus vulnérables à la foudre. Les pales et les tours des éoliennes doivent être protégées contre la foudre, et nVent fournit diverses solutions pour garantir un fonctionnement sans interruption des éoliennes malgré la foudre. Nos ensembles de protection contre la foudre ont été installés sur des milliers de pales d'éoliennes dans le monde. Nous proposons des solutions de protection contre la foudre adaptées aux pales, à la nacelle et à la tour. Cela inclut des composants tels que les récepteurs, les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld, les conducteurs, ou encore les systèmes d'enregistrement/compteurs d'événements de foudre. nVent propose également un compteur d'événements de foudre avec fonction de surveillance à distance, installé sur le conducteur de descente pour enregistrer le nombre d'impacts de foudre interceptés par le système de protection.
Mise à la terre et liaisons équipotentielles
La conception des systèmes de mise à la terre d'éoliennes doit se conformer aux exigences de potentiel de terre afin d'assurer la sécurité du personnel et présenter un potentiel de référence de mise à la terre suffisant pour assurer le bon fonctionnement des équipements électriques et dissiper efficacement l'énergie des impacts de foudre. Les experts de nVent se tiennent à la disposition des ingénieurs et des concepteurs pour les aider à sélectionner les solutions adaptées à leurs projets grâce aux logiciels de conception de mise à la terre les plus récents. Nos produits de mise à la terre incluent des connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld, des pinces pour barres d'armature, des testeurs de terre et des matériaux d'amélioration de mise à la terre (GEM) nVent ERICO conformes aux normes CEI.
Connexions électriques
Des connexions électriques robustes apportent fiabilité, sécurité et transfert d'énergie efficace aux éoliennes. Divers boîtiers d'épissure, shunts électriques, blocs répartiteurs, conducteurs flexibles et supports de barres omnibus peuvent être utilisés pour établir des connexions électriques entre les composants de la nacelle, de la tour et du local technique. La barre omnibus flexible nVent ERIFLEX Flexibar Advance réduit le nombre de connexions électriques requises dans les éoliennes et améliore la fiabilité des connexions en éliminant les cosses à compression. Ces connexions à barres omnibus flexibles permettent également de réduire la taille de la nacelle en resserrant le rayon de courbure des connecteurs, permettant ainsi de limiter les coûts, d'augmenter l'efficacité et de simplifier la conception.
nVent est un partenaire de confiance des professionnels des services publics depuis plus d'un siècle. Nous proposons des produits très robustes, moins susceptibles de tomber en panne prématurément, afin de protéger les actifs critiques. La réparation des dommages causés aux éoliennes offshore s'avère souvent très coûteuse. Grâce à des fonctionnalités innovantes, nous faisons en sorte de protéger les actifs stratégiques de valeur contre les dommages coûteux.
Actualités et informations
La page Actualités et informations met en évidence les résultats financiers récents de l'entreprise, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de développement durable, et décrit son implication en matière d'innovation et d'engagement communautaire dans le secteur de la connexion et de la protection électriques.