Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système de support par câble métallique

nVent CADDY Speed Link : une alternative polyvalente à la chaîne en S, à la tige filetée et à la sangle métallique.

Le système de support universel complet, nVent CADDY Speed Link, comprend un câble avec un embout crochet pré-serti et un verrou.

Découvrez une alternative économique et rentable à la chaîne en S, à la tige filetée, à la sangle métallique et rail de montage, et aux écrous de rail de montage. Ce système polyvalent peut répondre à pratiquement tous vos besoins de support.

Avantages :

  • Câble métallique flexible très résistant
  • Ensemble complet de dispositifs de verrouillage et de raccords d'extrémité
  • Protection des câbles contre les dommages
  • Particulièrement adapté aux espaces restreints
  • Compatible avec de nombreux dispositifs de fixation nVent CADDY
  • Divers angles de suspension possibles pour les éléments, y compris sur des plafonds inclinés

Les solutions de fixation et de suspension nVent CADDY ont prouvé leur fiabilité pour des usages très variés : installations commerciales, communication de données, systèmes anti-incendie, systèmes antisismiques, CVC et applications de télécommunications.

Produits phares

Système SLK

Système SLS

Système LD

Speed Link Extensions.jpg image

Extensions

Dispositifs de verrouillage et câbles métalliques

Besoin d'aide ?

Nous serions ravis de vous proposer une solution à vos problèmes.

NOUS CONTACTER