Supports de plaque de séparation, CCJ


Supports de plaque de séparation, CCJ
Des supports de plaque de séparation identiques peuvent être utilisés pour toutes les tailles de plaque de séparation, ce qui implique une plus grande universalité et un stock réduit pour les fabricants de panneaux et les grossistes.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Montées sur le profilé de l'ossature. Peut être placée sur le profilé vertical ou horizontal de l'ossature.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 6 supports avec accessoires de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.