Plaques de séparation pour armoires MCS et MCD, SPD


Plaques de séparation pour armoires MCS et MCD, SPD
Cette plaque de séparation en acier sépare les armoires juxtaposées, tout en maintenant l'indice IP et en créant des espaces individuels pour les composants à monter.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Séparation entre deux cellules juxtaposées MCS/MCD.
- Matériau: Acier zingué 1
- Instructions de montage: IP 43 | L'étanchéité de TYPE 1 peut être obtenue en utilisant le joint SPDG. Des supports CCJ sont nécessaires pour monter le SPD dans les armoires. Pour bayonner les armoires ensemble, utilisez les supports CCM et CCI. Pour le blindage EMI, le joint SPDEG doit être utilisé.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
Épaisseur | 1.5mm |
Épaisseur | 16ga |
Matériau | Acier doux |
Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.